备件
1
上売/底座
31
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
混合
09 12 006 2794
型号: 09 12 006 2794
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
面板安装
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 006 2794
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
备件
1
上売/底座
31
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han-Brid
®
Название
Han-Brid
®
Cu
Элемент
Panel feed through
Версия
Тип
Female
Размер
3 A
Число контактов
2
другие контакты
+ 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Технические характеристики
Номинальный ток
10 A
Номинальное напряжение
50 V
Номинальное импульсное напряжение
0.8 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
16.36 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140017443
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han-Brid®