配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 32 200 6119
Han C M crimp contact 4 mm² Au/HMC
Han C M crimp contact 4 mm² Au/HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 32 200 6119
Han C M crimp contact 4 mm² Au/HMC
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 插针
  • Sorozat Han® C HMC
  • Érintkező típusa 压接针
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 公头
  • Gyártási folyamat 车削针
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 4 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 12
  • Névleges áramerősség ≤ 40 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 9.5 mm
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) HMC镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 2.9 g
  • Származási ország 德国
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140163997
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较