配套产品
配套产品
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Carcase/prize
88
Frames
25
型号: 09 14 003 3001 XL
Han C module, crimp male (400 pcs)
Han C module, crimp male (400 pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 003 3001 XL
Han C module, crimp male (400 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Carcase/prize
88
Frames
25
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® C module
  • Dimensiunea modulului Single module
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 3
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 ... 6 mm²
  • Diametru exterior fir
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌7.8 mm Stripping length 12 mm
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal conform UL 32 A
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Lungime dezizolare
    9.5 mm
    12 mm Wire outer diameter > 4.8 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 400
  • Masă netă 8 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140184619
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552