配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5027
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M12
夹持范围: 2 ... 5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 14
注释
比较
型号: 19 00 000 5027
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-M
  • 附件种类 Cable gland
技术参数
  • 扳手规格 14
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • 尺寸 M12
  • 夹持范围 2 ... 5 mm
  • 跨角宽度 15.5 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) Brass
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(夹环) Polyamide (PA)
  • 表面(附件) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • ECHA SCIP 编号 833fd2e3-d9d0-4cf0-b973-f44e312b7e75
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 11.383 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140193024
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431