配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5028
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M16
夹持范围: 4 ... 8 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 17, 19
注释
比较
型号: 19 00 000 5028
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® CGM-M
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
Características técnicas
  • Tamaño de llave
    17
    19
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Tamaño M16
  • Rango de sujeción 4 ... 8 mm
  • Anchura de una esquina a otra 20,8 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Latón
  • Material (junta) NBR
  • Material (anillo de sujeción) Poliamida (PA)
  • Superficie (accesorios) Niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 19,767 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 74122000
  • GTIN 5713140193031
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431