矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 7120
型号: 19 00 000 7120
Han CGM-M-Rail M20 D.7-10mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M20
夹持范围: 7 ... 10 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 22, 24
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7120
Han CGM-M-Rail M20 D.7-10mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
上壳/底座系列
Han
®
CGM-M-Rail
附件种类
Cable gland
附件介绍
Railway version
技术参数
拧紧力矩
≤6 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
扳手规格
22
24
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
尺寸
M20
夹持范围
7 ... 10 mm
跨角宽度
26.4 mm
材料特性
材料(电缆接头)
Brass
材料(密封件)
EPDM
表面(附件)
Nickel plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
0.1 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140193109
eCl@ss
27140801 Screwed cable gland (electrical)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts