配套产品
配套产品 新
型号: 19 00 000 7124
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M32
夹持范围: 16 ... 20.5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 36, 40
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。 请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7124
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-M-Rail
  • 附件种类 电缆紧固件
  • 附件介绍 用于铁路版
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤8 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • 扳手规格
    36
    40
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 尺寸 M32
  • 夹持范围 16 ... 20.5 mm
  • 跨角宽度 43.9 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 黄铜
  • 材料(密封件) EPDM
  • 表面(附件) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 127.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140193147
  • eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较