配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 7086
Han CGM M50 17-28 mm - short
Han CGM M50 17-28 mm - short

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于铁路版, 短版
M50
夹持范围: 17 ... 28 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP65, IP67
注释
比较
型号: 19 00 000 7086
Han CGM M50 17-28 mm - short
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Serii de carcase/prize Han® CGM-M
  • Tip de accesorii Cable gland
  • Descrierea accesoriului
    Railway version
    Short version
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌16 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +100 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Mărime M50
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 17 ... 28 mm
  • Lăţime între colţuri 55 mm
Proprietăţi material
  • Material (presetupe cablu) Brass
  • Material (etanşare) EPDM
  • Suprafaţă (accesorii) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 163.1 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 74122000
  • GTIN 5713140537422
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • UNSPSC 24.0 39121431