配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 7106
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M32
夹持范围: 13 ... 20 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝), RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 42
注释
比较
型号: 19 00 000 7106
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® CGM-Ex i
  • 액세서리 유형 케이블 글랜드
버전
  • 응용 분야 본질 안전 전기 회로
기술적 특성
  • 조임 토크 ≤6.5 Nm (사용 케이블 및 마개 인서트에 준함)
  • 렌치 사이즈 42
  • 제한 온도 -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • 규격 M32
  • 클램핑 범위 13 ... 20 mm
  • 맞모 거리 46.8 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (케이블 글랜드)
    RAL 5012 (밝은 청색)
    RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
  • 색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 42.1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 39174000
  • GTIN 5713140192867
  • eCl@ss 27,140,802.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较