配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5193
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 13 ... 18 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 33
注释
比较
型号: 19 00 000 5193
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® CGM-P
  • Tartozék típusa Cable gland
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ≤5 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Csavarkulcs méret 33
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +100 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Méret M25
  • Befogási tartomány 13 ... 18 mm
  • Széles átellenes sarkok 36.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Polyamide (PA)
  • Színes (tömszelence) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 207.7 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 39174000
  • GTIN 5713140192966
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431