登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Tillbehör
Kabelförskruvningar
19 00 000 5188
型号: 19 00 000 5188
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M40
夹持范围: 20 ... 26 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 53
注释
比较
型号: 19 00 000 5188
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
CGM-P
Tillbehörstyp
Kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
≤10 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används)
Skruvnyckelstorlek
53
Begränsande temperatur
-40 ... +100 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Storlek
M40
Klämintervall
20 ... 26 mm
Bredd över hörn
58,8 mm
Materialprestanda
Material (kabelförskruvningar)
Polyamid (PA)
Färg (kabelförskruvning)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning)
NBR
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
768,5 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
39174000
GTIN
5713140192935
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found