Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5189
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm black
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm black

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M40
Zakres zaciskania: 22 ... 32 mm
Materiał (dławnice kablowe): Poliamid (PA) RAL 9005 (czarny)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 53
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5189
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm black
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® CGM-P
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤10 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 53
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Rozmiar M40
  • Zakres zaciskania 22 ... 32 mm
  • Szerokość na rogu 58,8 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Poliamid (PA)
  • Kolor (dławnica kablowa) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 710,7 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39269097
  • GTIN 5713140192942
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare