配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
型号: 09 15 001 3113
Han COAX FEMALE-C
Han COAX FEMALE-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
插针: 1 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 001 3113
Han COAX FEMALE-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® D Coax
  • Descrierea contactului for Han D® crimp contacts
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Număr de contacte 1
  • alte contacte + shielding
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă de contact, ecranare ≤ 100 mΩ
  • Impedanță, coaxial 75 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚碳酸酯 (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (ecranare) 锌压铸,镀镍
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 25 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140022522
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较