饰品
5
插芯
23
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
19 12 008 0526
型号: 19 12 008 0526
Han Compact - GS - M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact
®
尺寸的插芯
尺寸: Han-Compact
®
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0526
Han Compact - GS - M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
5
插芯
23
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han-Compact
®
Tipo de capota/base
Capota
Descripción de capota/base
para prensaestopa estándar
Con punto de terminación PE separado
para todos los aislantes del tamaño Han-Compact
®
Versión
Tamaño
Han-Compact
®
Versión
Entrada lateral
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M25
Tipo de bloqueo
Enclave único
Campo de aplicación
Capotas/bases para aplicaciones industriales
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
300 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140124189
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found