23
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
61 04 301 0828 00
型号: 61 04 301 0828 00
Han Compact-H-2xM25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact
®
尺寸的插芯
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
顶/侧出线
1x M25 1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 61 04 301 0828 00
Han Compact-H-2xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
5
插芯
23
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
上売/底座
Řada krytů
Han-Compact®
Typ krytu
上壳
Popis krytu
用于标准电缆紧固件
带独立接地针
用于所有Han-Compact
®
尺寸的插芯
Verze
Velikost
Han-Compact®
Verze
顶/侧出线
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
1x M25
Způsob zajišťování
单锁扣
Oblast použití
适用于工业用途的上壳/底座
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
压铸锌
Povrch (kryt)
粉末涂层
Barva (kryt)
RAL 9005(乌黑)
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
280 g
Země původu
中国
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140181960
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found