配套产品
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
3
インサート
21
型号: 19 12 008 0412
Han Compact-gg-M25-EMC
Han Compact-gg-M25-EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Compact®半电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0412
Han Compact-gg-M25-EMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
3
インサート
21
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Compact®
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明
    Han-Compact® ハーフグランド用
    PE接続点は別
    Han-Compact®サイズの全てのインサート用
バージョン
  • サイズ Han-Compact®
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 190 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140124097
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较