配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 6295
Han D F contact f. PCB adapter Au
Han D F contact f. PCB adapter Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
母头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 15 000 6295
Han D F contact f. PCB adapter Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han D®
  • Type of contact PCB contact
Version
  • Termination method Solder termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 7.5 A
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187962
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较