登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Electrical
09 15 200 6223
型号: 09 15 200 6223
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 200 6223
Han D F crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
Han D
®
HMC
Érintkező típusa
Crimp contact
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20
Névleges áramerősség
≤ 10 A
Érintkező ellenállás
≤ 3 mΩ
Blankolási hossz
8 mm
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz
Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
HMC gold plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
0.71 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140023031
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC