配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 916 1101
Han Domino HD cube, crimp (F.1)
Han Domino HD cube, crimp (F.1)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino High Density Cube
Domino 模块
小标签
压接针
母头
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 916 1101
Han Domino HD cube, crimp (F.1)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han® Domino High Density Cube
  • 模組尺寸 Domino 模組
  • 模塊介紹 小標籤
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 16
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.08 ... 0.52 mm²
  • 線蕊外徑 ≤2.3 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 32 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 30 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 10,000
  • 關於插拔次數的說明 與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 淨重 5.19 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140185197
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较