Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
最高 10 A 的信号
09 14 916 1001
型号: 09 14 916 1001
Han Domino HD cube, crimp (M.1)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino High Density Cube
Domino 模块
小标签
压接针
公头
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 916 1001
Han Domino HD cube, crimp (M.1)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Módulos
Série
Han-Modular®
Tipo de módulo
Han
®
Domino High Density Cube
Tamanho do módulo
Módulo dominó
Descrição do módulo
Guia pequena
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Número de Pólos
16
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,08 ... 0,52 mm²
Diâmetro externo do fio
≤2,3 mm
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
32 V
Tensão nominal de impulso
0,8 kV
Grau de poluição
3
Tensão nominal conforme UL
30 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 10.000
Observação sobre ciclos de conexão
Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
Peso líquido
5,09 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140185173
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®