Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
5
Artikelnummer: 09 14 921 1002
Han Domino M12 GND cube (M.1)
Han Domino M12 GND cube (M.1)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Domino M12 Cube
Domino-module
Klein tabblad
Mannelijk
Contacten: 1
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 14 921 1002
Han Domino M12 GND cube (M.1)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Contact inserts
5
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® Domino M12 Cube
  • Maat van de module Domino-module
  • Beschrijving van de module Klein tabblad
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 1
  • Details
    Met aanvullende schermverbinding met het scharnierend frame
    Insteekstuk a.u.b. afzonderlijk bestellen.
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 4 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140185227
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare