配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
Contact inserts
5
型号: 09 14 921 2101
Han Domino M12 cube (F.2)
Han Domino M12 cube (F.2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino M12 Cube
Domino 模块
大凸片
母头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 921 2101
Han Domino M12 cube (F.2)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Carcase/prize
88
Frames
17
Contact inserts
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® Domino M12 Cube
  • Dimensiunea modulului Domino module
  • Descrierea modulului Large Tab
Versiune
  • Gen Female
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 1
  • Detalii Please order insert separately.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 3.71 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140185272
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较