Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
Contact inserts
5
Part number: 09 14 921 2001
Han Domino M12 cube (M.2)
Han Domino M12 cube (M.2)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Domino M12 Cube
Domino module
Large Tab
Male
Contacts: 1
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 14 921 2001
Han Domino M12 cube (M.2)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
Contact inserts
5
Product Details
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Domino M12 Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍 大凸片
版本
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 1
  • 详细资料 请单独订购插芯。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 4.2 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185234
  • eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare