Han-Snap®
附件
09 33 000 9808
型号: 09 33 000 9808
Han CODING SYSTEM GUIDE PIN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码
带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
公头
注释
比较
型号: 09 33 000 9808
Han CODING SYSTEM GUIDE PIN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
编码
附件介绍
带导向销/套
用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
版本
公母类型
公头
详细资料
对边导向套管
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
Recommended screw driver
Slotted 1 x 6
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
50
净重
0.684 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
73181900
GTIN
5713140162143
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
下载
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts