Contacts
22
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Serie
Il connettore modulare Han-Modular®
...
Moduli
Potenza 16 A ... 400 A
09 14 006 3041 XL
型号: 09 14 006 3041 XL
Han 6 Mod M-C, protective
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han E
®
保护模块
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 006 3041 XL
Han 6 Mod M-C, protective
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
22
Combinables
1
Tools
2
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
模块
Serie
Han-Modular®
Tipo di modulo
Han E
®
保护模块
Dimensione del modulo
单模块
Caratteristiche
带手指误触保护的插针
Versione
Collegamento
压接针
Tipo di contatto (maschio o femmina)
公头
Numero di poli
6
Dettagli applicativi
请单独订购压接针。
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0.14 ... 4 mm²
Diametro esterno del cavo
≤4.8 mm
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione di esercizio
830 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10,000
Nota sulle manovre
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚碳酸酯 (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
500
Peso netto
11.68 g
Paese di origine
德国
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140184633
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found