配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
7
Pièce détachée
1
Capots/Embases
532
型号: 09 33 716 2601
Han E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Han E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 716 2601
Han E16_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
7
Pièce détachée
1
Capots/Embases
532
产品详情
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han E®
  • Caractéristiques Han® GreenLine
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Mâle
  • Taille 16 B
  • Avec lame de protection du fil Oui
  • Nombre de contacts 16
  • Contact de terre Oui
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 7,5 mm
  • Couple de serrage
    ‌0,5 Nm Vis de contact M3
    ‌0,5 Nm Vis de fixation M3
    ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 20 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140475649
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522