登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Monoblok-indsatser
...
Til industrielle applikationer
Strømstyrker op til 16 A
09 32 032 3101
型号: 09 32 032 3101
Han EE 32 Pos. Insert Female Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 32
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 032 3101
Han EE 32 Pos. Insert Female Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han
®
EE
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Størrelse
16 B
Antal kontakter
32
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 12
Nominel strøm
16 A
Nominel spænding
500 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Nominel spænding i henhold til CSA
600 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Tilspændingsmoment
1,2 Nm PE-skrue M4
Recommended screw driver
PH2
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
69 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140572201
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE