配套产品
配套产品
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
Accessories
2
Кожухи
88
Frames
25
型号: 09 14 008 3101 XL
Han EE module, crimp female 200 pcs.
Han EE module, crimp female 200 pcs.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® EE 模块
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 008 3101 XL
Han EE module, crimp female 200 pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han® EE
  • Velikost modulu Jednoduchý modul
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 8
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤4,8 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 200
  • Hmotnost netto 9,134 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140184640
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较