Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 00 000 5221 XL
Han Easy-Lock QB, lever, big pack
Han Easy-Lock QB, lever, big pack

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Travas
Tamanho: 10/16/24 B
Alavanca de trava dupla
Policarbonato (PC), Aço inox
RAL 7037 (cinza-poeira)
Notes
Compare
Part Number: 09 00 000 5221 XL
Han Easy-Lock QB, lever, big pack
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 附件种类 锁扣
版本
  • 尺寸
    10 B
    16 B
    24 B
  • 锁定类型 双锁扣
  • Han-Easy Lock®
材料特性
  • 材料(附件)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(附件) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 750
  • 净重 18 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190986
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare