登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
5
Inserts
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
A
Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
19 46 010 0546
型号: 19 46 010 0546
Han-Eco 10A-HSE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 010 0546
Han-Eco 10A-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
5
Inserts
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han-Eco
®
A
Type kap/behuizing
Kap
Versie
Grootte
10 A
Versie
Ingang zijkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M25
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Aantal hervergrendelingen
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
NBR
Kleur (afdichting)
RAL 9005 (gitzwart)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61984
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
59,6 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140175877
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found