31
饰品
4
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 010 0425
型号: 19 43 010 0425
Han-Eco 10B-HTE-for DL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0425
Han-Eco 10B-HTE-for DL-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
饰品
4
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-Eco® B
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Ausführung
Baugröße
10 B
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M20
Verriegelungsart
Querbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für industrielle Anwendungen
Gehäuse für Außenanwendungen
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP66
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
107 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140177505
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found