登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
4
Ricambio
1
Inserti
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han-Eco®
19 43 210 0310
型号: 19 43 210 0310
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
无框架
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
型号: 19 43 210 0310
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
4
Ricambio
1
Inserti
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han-Eco® B
Tipo de capota/base
Base montaje tipo pasamuros
Descripción de capota/base
Sin bastidor
Versión
Tamaño
10 B
Tipo de bloqueo
Enclave doble
Campo de aplicación
Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Detalles
Por favor, pida por separado el bastidor 19 43 010 0001.
Características técnicas
Par de apriete
1 Nm Tornillos de fijación M4
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66
Propiedades del material
Material (capota/base)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
FPM
Color (junta)
RAL 7001 (gris plata)
Material (bloqueo)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (bloqueo)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
97 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140177628
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®