配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
3
Peça de reposição
2
Insertos
26
Frames
2
型号: 19 43 310 0256
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 310 0256
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
3
Peça de reposição
2
Insertos
26
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria 上売/底座
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base 表面安装底座
  • Descrição da carcaça/base
    带塑料保护盖
    集成电缆紧固件
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Versão 边出线
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava 单锁扣
  • Campo de aplicação 适用于室外用途的上壳/底座
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
  • Faixa de aperto 9 ... 17 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (vedação) FPM
  • Cor (vedação) RAL 7001 (银灰色)
  • Material (trava)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Cor (travamento) RAL 9005(乌黑)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 262 g
  • País de origem 德国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140178694
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较