Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Bulkhead mounted housings, With thermo-plastic cover, Size: 16 A, Single locking lever, Polyamide, Fibre-glass reinforced, Material (hood/housing): Polyamide, Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65