矩形连接器
系列
...
Han-Eco®
附件
19 46 000 9997
型号: 19 46 000 9997
Han-Eco 16A gasket
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
侧面密封
尺寸: 16 A
NBR
黑色
注释
比较
型号: 19 46 000 9997
Han-Eco 16A gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han-Eco® A
附件种类
侧面密封
版本
尺寸
16 A
材料特性
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
2
净重
2.8 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
40169300
GTIN
5713140191273
eCl@ss
27440291 连接器部件(零件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found