12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 016 0757
型号: 19 43 016 0757
Han-Eco 16B-HCC-with SL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0757
Han-Eco 16B-HCC-with SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-Eco® B
Gehäuseart
Kupplungsgehäuse
Ausführung
Baugröße
16 B
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M32
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP66
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
NBR
Farbe Dichtung
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Verriegelung
Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Farbe Verriegelung
RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
193,8 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140180109
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found