配套产品
配套产品
Combinables
7
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣(上壳)
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M40
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky (na krytu)
  • Oblast použití
    Kryty pro průmyslové aplikace
    Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 180 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140179226
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466