登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
40
Accessories
6
Контактные вставки
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения
19 43 016 0448
型号: 19 43 016 0448
Han-Eco 16B-HTE-for SL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0448
Han-Eco 16B-HTE-for SL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
40
Accessories
6
Контактные вставки
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Eco
®
B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабельный кожух
Версия
Размер
16 B
Версия
Верхний ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M40
Тип блокировки
Одна защелка
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Полиамид (ПА)
Армированный стекловолокном
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (черный)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
148 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140179448
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found