配套产品
配套产品
型号: 19 43 024 0001
Han-Eco 24B-HBM Carrier frame
Han-Eco 24B-HBM Carrier frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于不封底安装底座
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 19 43 024 0001
Han-Eco 24B-HBM Carrier frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍 用于不封底安装底座
版本
  • 尺寸 24 B
材料特性
  • 材料(附件)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(附件) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 35.86 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140193772
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较