Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Acessórios
Capas de proteção
19 43 006 5410
型号: 19 43 006 5410
Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 19 43 006 5410
Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Linhas de carcaças/bases
Han-Eco® B
Tipo de acessório
Tampa de proteção
Descrição do acessório
para bases de embutir
para bases de montagem superficial
Versão
Tamanho
6 B
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
24 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140192201
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®