登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
6
Запасная часть
1
Контактные вставки
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
19 43 006 0290
型号: 19 43 006 0290
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0290
Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
6
Запасная часть
1
Контактные вставки
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Eco® B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Surface mounted housing
Версия
Размер
6 B
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
2
Кабельный ввод
2x M20
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Hoods/housings for industrial applications
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Материал (уплотнение)
NBR
Цвет (уплотнитель)
RAL 9005 (jet black)
Материал (фиксатор)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Цвет (стопорный элемент)
RAL 9005 (jet black)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
214 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140176935
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found