配套产品
配套产品
Combinables
45
饰品
5
插芯
22
Frames
2
型号: 19 43 006 0446
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0446
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
45
饰品
5
插芯
22
Frames
2
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing 上壳
Version
  • Size 6 B
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type 单锁扣
  • Field of application
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(乌黑)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 97 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140176720
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466