配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
型号: 19 43 306 0255
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 306 0255
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
饰品
5
备件
2
插芯
22
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 上壳/底座介绍
    带塑料保护盖
    集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
  • 夹持范围 6 ... 13 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 226 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140177321
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466