配套产品
配套产品
型号: 19 41 210 5406
Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE
Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 210 5406
Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® Modular
  • Tip de accesorii Capac de protecţie
  • Descrierea accesoriului pentru carcase
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Tip blocare Levier de blocare dublu
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (etanşare) FPM
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 7001 (gris plata)
  • Material (blocare)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe No incluido
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 72,8 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140131590
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较