配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
3
备件
3
插芯
297
型号: 19 41 310 0272
Han-Eco Mod.10 Outd.-HSM2-M32-glanded
Han-Eco Mod.10 Outd.-HSM2-M32-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 310 0272
Han-Eco Mod.10 Outd.-HSM2-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
3
备件
3
插芯
297
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Descripción de capota/base 集成电缆紧固件
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Ranuras de módulo 4
  • Versión 边出线
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M32
  • Tipo de bloqueo 双锁扣
  • Campo de aplicación 适用于室外用途的上壳/底座
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Rango de sujeción 13 ... 21 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Color (capota/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (银灰色)
  • Material (bloqueo)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Color (bloqueo) RAL 9005(乌黑)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7,333 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140131828
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较