配套产品
配套产品
Combinables
5
饰品
3
备件
3
插芯
288
型号: 19 41 216 0301
Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM
Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 216 0301
Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
3
备件
3
插芯
288
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® Modular
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
Verze
  • Velikost 16 B
  • Pozice pro moduly 5
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 109,2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140131644
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较