登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
Modular
Hoods/housings for outdoor applications
19 41 104 0447
型号: 19 41 104 0447
Han-Eco Mod.4-HTE-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 4 B
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 41 104 0447
Han-Eco Mod.4-HTE-M32-glanded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han-Eco® Modular
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Descrição da carcaça/base
Com prensa-cabo integrado
Versão
Tamanho
4 B
Entalhes para módulos
2
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M32
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Carcaças/Bases para aplicações industriais.
Carcaças/bases para aplicações ao ar livre
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
Faixa de aperto
13 ... 21 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
eCl@ss
27.440.202,00