配套产品
配套产品
型号: 19 41 006 5402
Han-Eco Mod.6-C-f. HCC-cord, loop
Han-Eco Mod.6-C-f. HCC-cord, loop

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 6 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 006 5402
Han-Eco Mod.6-C-f. HCC-cord, loop
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® Modular
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori
    per custodie fisse passanti
    per fisse da pannello
    per custodie di prolunga
    Con capocorda (occhiello)
Versione
  • Taglia 6 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 37 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140130784
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467