配套产品
配套产品
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
278
型号: 19 41 106 0422
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 106 0422
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
278
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Eco® Modular
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Entegre kablo rakorlu
Sürüm
  • Boyut 6 B
  • Modül yuvaları 3
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • Kelepçeleme aralığı 13 ... 21 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 20 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140131286
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较