配套产品
配套产品
Combinables
13
插芯
312
型号: 09 33 024 0502
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Han-Eco Modular Snap 24-HSE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
后面板安装
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 33 024 0502
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
插芯
312
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han-Snap®
  • Typ krytu 底座外壳
  • Popis krytu 后面板安装
  • Typ 高结构
Verze
  • Velikost 24 B
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Způsob zajišťování 双锁扣
  • Obsah balení 货物交付中包括适配器框架
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP10
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • 长度 121 mm
  • 宽度 57 mm
  • 高度 111 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
  • 铁路分类 F2/I3 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 190 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140181977
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466